Optipanel

Nº do item: CP 6380.400

Painéis em alumínio com elevada condutividade térmica para perfeita dissipação passiva do calor. Para soluções de controle e painéis menores. Design totalmente funcional praticamente tão compacto quanto os próprios equipamentos.

Nº do item:
CP 6380.400
Modelo
Conexão angular de braços articulados de 120 x 65 mm
Vantagens
Painéis em alumínio com elevada condutividade térmica para perfeita dissipação passiva do calor.
Peso reduzido com elevado nível de estabilidade
Compatíveis com todos os sistemas verticais e sistemas de braço articulado da Rittal
Material
Painel: perfil em alumínio extrudado
Cantoneiras: zinco fundido sob pressão
Capas de proteção: plástico
General colour
Anodizada natural
Cor
Painel: anodizado natural
Cantoneiras: RAL 7035
Capas de proteção: semelhante a RAL 7024
Escopo de fornecimento
Caixa com painel traseiro com dobradiças
Inclui vedações
Inclui vedações e material de fixação para placas frontais
Dimensões
Largura: 564 mm
Altura: 444 mm
Profundidade: 110 mm
Profundidade de montagem
100 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 65
Adequado para painel frontal com largura
520 mm
Adequado para painel frontal com altura
400 mm
Modelo
Pelo lado de trás
Nota
O lado da conexão de braços articulados pode ser alterado simplesmente virando o painel
Fecho de palheta dupla de 3,0 mm, podendo ser substituído pelos fechos de 41 mm, pelos puxadores em plástico ou pelos puxadores do modelo C
Dobradiças do painel traseiro montadas no lado mais longo do painel
Material básico
Alumínio
Fecho
Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
7,755 kg
Peso bruto
8,163 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177663152
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Descrição do produto
CP Caixa comando Comf.Panel L520x400x191
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas