- Nº do item:
- CP 6681.000
- Modelo
- With support arm connection CP 40, stainless steel
- Vantagens
- Permite limpeza a jato: A vedação posicionada entre duas superfícies é comprimida com o parafusamento.
- Própria para uso em ambientes limpos: parafusamento para atender às elevadas exigências de áreas de manipulação de gêneros alimentícios. Com tampões plásticos no lado de dentro ou com parafusos sextavados no lado de fora.
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Acabamento polido (grão 400)
- Dimensões
- Largura: 530 mm
Altura: 360 mm
Profundidade: 120 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Adequado para conexão de braços articulados
- No topo ou na base (virando o painel)
- Cleanroom class
- Grau de pureza do ar 1 segundo a norma DIN EN ISO 14 644-1
- Material básico
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 8,835 kg
- Peso bruto
- 9,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177305656
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descrição do produto
-
CP Caixa COMANDO INOX -IP.69K 530X360X120