- Nº do item:
- VX 8204.000
- Material
- Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Estrutura do armário
Porta(s)
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Chapa de teto
Painel traseiro
Chapas de base
Placa de montagem
2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm
Fecho: palheta dupla de 3 mm
- Dimensões
- Largura: 1.200 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 400 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 1.099 mm x 1.896 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Código IK
- IK10
- Quantidade de portas
- 2
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 172,65 kg
- Peso bruto
- 183,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 450,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177813649
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
Sistema de armários modulares VX, LxAxP: 1200 x 2000 x 400 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta dupla na frente