E-Box KX Aço inoxidável

Nº do item: KX 1588.000

A E-Box KX em aço inoxidável oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho. As dobradiças de 180° de série facilitam o acesso ao interior da caixa.

Nº do item:
KX 1588.000
Descrição do produto
A caixa compacta KX, E-Box KX, em aço inoxidável oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho. As dobradiças de 180° de série facilitam o acesso ao interior da caixa.
Material
Caixa: aço inoxidável
Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície
Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180)
Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento
Placa de montagem
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 65
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Dimensões
Largura: 380 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 155 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
365 mm x 275 mm
Espessura da caixa
1,25 mm
Espessura da porta
1,25 mm
Fecho
Quantidade de fechos: 1
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6,4 kg
Peso bruto
6,5 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177919143
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
KX E-Box, LAP: 380x300x155 mm, aço inoxidável 1.4301, com placa de montagem, porta única, com fecho de lingueta
Aprovações
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Load brochure
Manual de instruções
Product presentations
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas