- Nº do item:
- EL 1920.500
- Modelo
- Com quadro montado com dobradiça
- Descrição do produto
- Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pelo quadro com dobradiça.
- Material
- Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Quadro com dobradiça: chapa de aço
Porta dianteira: perfil em alumínio extrudado com acrílico de 3 mm - Superfície
- Caixa e quadro com dobradiça: pintura de fundo e pintura eletrostática a pó
Porta dianteira: anodizada - Cor
- Caixa e quadro com dobradiça: RAL 7035
Porta dianteira: prata - Escopo de fornecimento
- Caixa
Porta dianteira
Quadro de 482,6 mm (19") montado com dobradiça
Inclui acessórios de fixação - Unidades de altura
- 11 UA
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 600 mm
Profundidade: 369 mm - Profundidade de montagem
- 270 mm
- Dimensões internas
- Largura interna: 537 mm
Altura interna: 537 mm - Material básico
- Alumínio
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
- 67 ‐ 97 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 25,4 kg
- Peso bruto
- 26,7 kg
- EAN
- 4028177462908
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Aprovações
- Lloyds Register of Shipping