- Nº do item:
- BG 1579.450
- Material
- Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço
Visor: Policarbonato de 4 mm
- Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com porta
Visor na porta
Placa de montagem
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 65
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 155 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 785 mm x 275 mm
- Superfície visível
- Largura do visor: 740 mm
Altura do visor: 155 mm
Distância entre a borda inferior do visor até a borda inferior da porta: 92 mm
- Espessura da caixa
- 1,38 mm
- Espessura da porta
- 1,25 mm
- Posição de instalação da porta
- Embaixo
- Fecho
- Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 11,545 kg
- Peso bruto
- 12,153 kg
- EAN
- 4028177460072
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
BG Caixa BUS C/PM 800x300x155 M