Caixas em policarbonato PK com perfurações pré-estampadas

Nº do item: PK 9521.050

Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.

Nº do item:
PK 9521.050
Modelo
PK enclosure with solid cover
Material
Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro
Tampa: policarbonato reforçado com fibra de vidro com vedação em poliuretano expandido
Parafusos da tampa: poliamida
Tampões de isolamento: polietileno
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa
Parafusos da tampa
Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 254 mm
Altura: 180 mm
Profundidade: 111 mm
Entrada de cabos (quantidade x Ø)
M20
M25/M32
M32/M40
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
24 x M20
4 x M25/M32
4 x M32/M40
Faixa de temperatura de serviço
-35 °C...80 °C
Material básico
Policarbonato
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,849 kg
Peso bruto
0,91 kg
Número da tarifa alfandegária
94037000
EAN
4028177490215
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
PK Caixa policarbonato 254X180X111
Aprovações
C-UL
DNV-GL
UL
Explicações
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Especificações técnicas