Panos para limpeza para centros de laser Perforex LC

Artigo não.: AS 4050.327

Pano seco para a limpeza das lentes e vidros de cobertura do centro de laser Perforex LC.

Artigo não.:
AS 4050.327
Descrição do produto
Pano seco para a limpeza das lentes e vidros de cobertura do centro de laser Perforex LC.
Vantagens
Especial para superfícies sensíveis
Lentes limpas garantem resultados perfeitos no corte a laser
Material
Poliéster
Escopo de fornecimento
1 emb. = 100 unid.
Normas
Sala limpa Class 100/ISO 5
Adequado para o item com o código de referência
4050330
4050335
Dimensões
Largura: 100 mm
Profundidade: 100 mm
Emb.
1 Embalagem
Peso líquido
0,1 kg
Peso bruto
0,115 kg
Número da tarifa alfandegária
63071030
EAN
4028177922969
ECLASS 8.0
36600890