- Artigo não.:
- AS 4054700
- Descrição do produto
- Para cortar cobre, alumínio, fibras de Kevlar e plástico.
- Vantagens
- Corte de alto desempenho pela microsserra na área do corte
- Cabos ergonômicos
- Cabo com dois componentes e parte suave antiderrapante
- Articulação roscada ajustável
- Material
- Aço especial de alta qualidade para ferramentas
- Superfície
- Escovada
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Dimensões
- Comprimento: 160 mm
- Para cabos com Ø
- 0,1 ‐ 3,7 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,107 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82032000
- EAN
- 4028177807846
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Descrição do produto
- Electrician's scissors