Alicate de corte para cabos e fios

Artigo não.: AS 4054660

Para condutores de cobre e alumínio

Artigo não.:
AS 4054660
Modelo
Angular
Descrição do produto
Para condutores de cobre e alumínio.
Vantagens
Cabos ergonômicos para trabalhar sem cansaço e sem escorregar
Material
Aço especial de alta qualidade para ferramentas
Cor
Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
Normas
Isolamento de proteção de 1000 V
VDE
Dimensões
Largura: 50 mm
Comprimento: 180 mm
Para diâmetro
0,5 ‐ 50 mm²
Para cabos com Ø
18 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,29 kg
Peso bruto
0,299 kg
Número da tarifa alfandegária
82032000
EAN
4028177807839
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21049011
Descrição do produto
Cable cutter up to 50mm²
Aprovações
VDE