Alicate de crimpagem para terminais chatos

Nº do item: AS 4054.081

Para processar terminais chatos não isolados

Nº do item:
AS 4054.081
Modelo
Reto
Descrição do produto
Para processar terminais chatos não isolados.
Vantagens
Catraca travável
Matrizes com identificação para precisão no processamento dos respectivos diâmetros
Material
Aço especial de alta qualidade para ferramentas
Superfície
Cromada fosca
Cor
Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
Fixação
Crimp B
Dimensões
Altura: 68 mm
Comprimento: 256 mm
AWG
22 ‐ 10
Para diâmetro
0,5 ‐ 6 mm²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,53 kg
Peso bruto
0,68 kg
Número da tarifa alfandegária
82032000
EAN
4028177807679
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Descrição do produto
AS Alicate cravaçao terminais 0,5 a 6mm2