- Artigo não.:
 
- AS 4053041
 
- Modelo
 
- para TX 
 
- Descrição do produto
 
- Ferramenta de parafusar fabricada com alta precisão com haste longa para aplicação industrial. 
 
- Vantagens
 
- Dureza e valores de torque máximos 
 
- Dados técnicos
 
- Adaptação de ferramenta E 6,3 (¼") 
 
- Material
 
- Aço especial de alta qualidade para ferramentas 
 
- Ø da ponta
 
- 6,3 mm 
 
- Ponta
 
- TX 10 
 
- Comprimento
 
- 73 mm 
 
- Emb.
 
- 3 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 0,027 kg
 
- Peso bruto
 
- 0,029 kg
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 82079030 
 
- EAN
 
- 4028177807464 
 
- ETIM 9
 
- EC002118 
 
- ETIM 8
 
- EC003864 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21044204 
 
- Descrição do produto
 
- 
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft