- Artigo não.:
- AS 4052011
- Modelo
- para parafusos com Fenda
- Descrição do produto
- Chave de fenda ergonômica que se adapta perfeitamente à mão, reduzindo a força necessária de aplicação.
- Vantagens
- Cabo com extremidade antideslizante e identificação dos respectivos parafusos
- Ponta com revestimento preto e polida para manter a precisão e exatidão no encaixe
- A interconexão perfeita entre a mão e o cabo garante maiores relações de torque e o trabalho sem cansaço por mais tempo
- Material
- Ponta: liga de cromo-molibdênio-vanádio
Parte interna do cabo: plástico duro
Cabo: plástico elástico altamente flexível
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Ø da ponta
- 6 mm
- Comprimento da ponta
- 150 mm
- Ponta (largura x espessura)
- 6,5 x 1,2 mm
- Ponta
- SL
- Ø do cabo
- 36 mm
- Comprimento do cabo
- 106 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,106 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82054000
- EAN
- 4028177807075
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Descrição do produto
-
Screwdriver uninsulated SL 6,5 x 1,2