Conjunto de chaves Allen para parafusos Allen

Nº do item: AS 4052.480

Chaves Allen com perfis hexagonais perfeitos e baixas tolerâncias e cabo com geometria esférica precisa na extremidade. O modelo extralongo assegura um maior efeito de alavanca.

Nº do item:
AS 4052.480
Descrição do produto
Chaves Allen com perfis hexagonais perfeitos e baixas tolerâncias e cabo com geometria esférica precisa na extremidade. O modelo extralongo assegura um maior efeito de alavanca.
Vantagens
Proteção contra corrosão até 30% maior
Dureza e elasticidade ideal
Forte efeito de alavanca
Geometria especial na área crítica
Dados técnicos
Para chave Allen: 1,27 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
Escopo de fornecimento
15 chaves Allen
Caixa para armazenamento
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,64 kg
Peso bruto
0,662 kg
Número da tarifa alfandegária
82054000
EAN
4028177807372
ETIM 9
EC000818
ETIM 8
EC000818
ECLASS 8.0
21040229
Descrição do produto
AS Conjunto Chaves sextavadas