Com cabo longo e fino e ponta de alto desempenho com isolamento perfeito.
- Artigo não.:
- AS 4052106
- Modelo
- Isolamento de proteção de 1000 V
para parafusos com Fenda - Descrição do produto
- Com cabo longo e fino e ponta de alto desempenho com isolamento perfeito.
- Vantagens
- O cabo ergonômico requer aplicação de pouca força
- Cabo com extremidade antideslizante e identificação dos respectivos parafusos
- Ponta com revestimento preto e polida para manter a precisão e exatidão no encaixe
- Redução de 30% do diâmetro do cabo e de 50% do isolamento em comparação a ferramentas semelhantes
- A interconexão perfeita entre a mão e o cabo garante maiores relações de torque e o trabalho sem cansaço por mais tempo
- Material
- Ponta: liga de cromo-molibdênio-vanádio
Parte interna do cabo: plástico duro
Cabo: plástico elástico altamente flexível - Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Ø da ponta
- 5,5 mm
- Comprimento da ponta
- 125 mm
- Ponta (largura x espessura)
- 5,5 x 1 mm
- Ponta
- SL
- Ø do cabo
- 27 mm
- Comprimento do cabo
- 115 mm
- Normas
- IEC 60 900
- Emb.
- 3 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 82054000
- EAN
- 4028177807235
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Descrição do produto
- Screwdriver insulated SL 5,5 x 1