Encapsulamento da plataforma de agregados para Perforex LC 3030

Artigo não.: AS 4050.333

Encapsulamento para a plataforma de agregados do centro de laser Perforex LC, semelhante à carcaça da máquina.

Artigo não.:
AS 4050.333
Descrição do produto
Encapsulamento para a plataforma de agregados do centro de laser Perforex LC, semelhante à carcaça da máquina.
Vantagens
Acesso controlado aos agregados
Acabamento perfeito
Redução dos ruídos
Menos emaranhado de cabos – sem obstruir a circulação do ar na área dos interruptores da rede
Superfície
Largura: 2.600 mm
Altura: 2.704 mm
Profundidade: 5.100 mm
Adequado para o item com o código de referência
4050330
4050335
Emb.
1 unid.
Peso líquido
650 kg
Peso bruto
650 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177957534
Descrição do produto
AS Machinery housing aggregate platform, incl. secured double sliding door.