Blade PDU international, modelo metered

Nº do item: DK 7955.238

Distribuição inteligente de energia com amplas funcionalidades de gerenciamento para monitorar a corrente e a potência.

Nº do item:
DK 7955.238
Modelo
PDU, metered
Descrição do produto
Distribuição de energia de alta potência para aplicação em racks de servidores na TI. A Blade PDU metered possui amplas funções de gerenciamento para o monitoramento da corrente e da potência de cada fase. O display colorido OLED integrado no lado da frente possibilita fazer o ajuste das funções básicas e oferece acesso rápido aos dados do consumo energético. A interface de rede permite obter acesso remoto ao servidor web da PDU. Os parâmetros de consumo podem ser reencaminhados via SNMP a um software DCIM. Para monitorar os parâmetros do ambiente é possível conectar até no máximo 4 sensores (temperatura/umidade/acesso) na interface CAN.
Vantagens
Conexão à rede TCP/IP, SNMP
Dados técnicos
Trava universal de conector e possibilidade de tampar as tomadas IEC 60320, C13 e C19 que não estão sendo utilizadas
MTBF (com 40 °C): 80.000 horas
Material
Chapa de aço com pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 9005
Measurement functions, description
Medição por fase ou alimentação
Tensão V, corrente A, frequência Hz
Potência ativa kW, energia ativa kWh
Potência aparente kVA, energia aparente kVAh
Dimensões
Largura: 450 mm
Altura: 135 mm
Profundidade: 380 mm
Comprimento: 4 UA
Quantidade de tomadas e tipo
12 x C13 / 12 x C19
Tomadas
12 x Tomada IEC C13
12 x Tomada IEC C19
Corrente nominal (máx.)
63 A
Fontes de alimentação
Quantidade: 1
Fases por fonte de alimentação: 3~
Comprimento do cabo de ligação
3 m
Tipo de ligação (elétrica)
CEE
Nível de contaminação
2
Interfaces
Servidor web integrado, via RJ 45
Number RJ45 ports for sensor units max
12
Diretrizes
Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE
Normas
EN 60950-1
EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Protocolos
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
Faixa de temperatura de serviço
0 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
10...90 %
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...70 °C
Conexão do cabo de entrada (tipo/comprimento)
H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
Adequado para
Tipo de caixa: TS IT: ≥ 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177685369
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Descrição do produto
#NV
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Visio Shapes
Software
Software