Cantoneiras de conexão para adaptadores de componentes CB

Nº do item: SV 9342.570

Cobre laminado chato pré-montado para a ligação de disjuntores convencionais disponíveis no mercado.

Nº do item:
SV 9342.570
Descrição do produto
Cobre laminado chato pré-confeccionado para conexão de disjuntores convencionais em caixa moldada (MCCB).
Material
Cobre eletrolítico F20
Nota
Aplicação universal para componentes de distribuição com uma diferença entre o nível de fixação e a borda superior do nível de contato de 20 ± 5 mm.
Adequado para o item com o código de referência
9342.500
9342.510
9342.540
9342.550
Modelo em cobre laminado chato
Quantidade de lâminas: 6
Largura das lâminas: 9 mm
Espessura das lâminas: 0,8 mm
Para marca (modelo)
ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,096 kg
Peso bruto
0,103 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,03
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177551947
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrição do produto
SV CANTONEIRA CONEXÃO 6X9X0,8MM (EMB.3 )
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information