Placa RiLine Compact

Artigo não.: SV 9635.035

Placa com barras integradas.

Artigo não.:
SV 9635.035
Funcionamento
Placa de barramento protegida contra contatos acidentais para a instalação e contato seguros de componentes por encaixe facilitado
As unidades de subdivisão pré-estampadas na placa permitem o posicionamento rápido e seguro dos componentes
Redução do trabalho de instalação de cabos pelo contato direto na placa
Material
Poliamida
Policarbonato
E-Cu
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui barras integradas
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 2X
Normas
UL 508
IEC 61 439
Corrente nominal máx.
160 A
Tensão nominal de serviço
690 V (AC)
600 V (DC)
Nota
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
for mounting plate assembly
Sim
Qtd. de polos
3 polos
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 160 mm
Profundidade: 45,1 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,13 kg
Peso bruto
3,26 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1,79
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177978416
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Placa, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 polos, LAP: 800x160x45,1 mm (RiLine Compact)
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information