Barra E-Cu perfurada

Artigo não.: SV 9684.010

Artigo não.:
SV 9684.010
Descrição do produto
Barras com perfurações integradas.
Material
E-Cu F30
Comprimento
985 mm
Normas
DIN EN 13 601
Diâmetro
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Dimensões
Comprimento: 985 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,38 kg
Peso bruto
4,4 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
4,39
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177951211
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
SV busbars E-Cu with integral punchings, length 985 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information