- Artigo não.:
 - SV 3590015
 - Material
 - E-Cu F30
 - Comprimento
 - 2.400 mm
 - Nota
 - Comprimento variável
 - Normas
 - DIN EN 13 601
 - Diâmetro
 - 100 mm x 10 mm
 - Dimensões
 - Comprimento: 2.400 mm
 - Emb.
 - 1 unid.
 - Peso líquido
 - 21,6 kg
 - Peso bruto
 - 21,64 kg
 - Teor de cobre (kg / unidade)
 - 21,5
 - Número da tarifa alfandegária
 - 74071000
 - EAN
 - 4028177684621
 - ETIM 9
 - EC001522
 - ETIM 8
 - EC001522
 - ECLASS 8.0
 - 27370303
 - Descrição do produto
 - #NV