Módulo de disjuntores

Nº do item: SV 9666.430

Para a instalação de disjuntores convencionais disponíveis no mercado de até 250 A ou 630 A.

Nº do item:
SV 9666.430
Descrição do produto
Adequados para a instalação de disjuntores convencionais disponíveis no mercado da ABB, Eaton, Schneider Electric e Siemens A cobertura pode ser blindada.
Material
Cobertura: poliestirol
Trilho de suporte: chapa de aço galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 250 mm
Altura: 300 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
Para marca (modelo)
ABB (T1, T2, T3)
Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2)
Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250)
Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,2 kg
Peso bruto
1,297 kg
Número da tarifa alfandegária
85365019
EAN
4028177676381
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Descrição do produto
ISV MODULO DISJUNTORES 250A, W/H 1/2
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information