Cobertura de acabamento frontal embaixo lisa para VX

Nº do item: SV 9682.346

Como acabamento inferior no caso de utilização das portas parciais.

Nº do item:
SV 9682.346
Modelo
Lisa
Descrição do produto
Como acabamento inferior da configuração frontal modular no caso de utilização das portas parciais. As coberturas de acabamento frontal podem ser facilmente removidas por fora soltando os parafusos.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Cobertura de acabamento frontal
Régua de divisão
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 300 mm
Adequado para
Largura: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,24 kg
Peso bruto
3,64 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177929975
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Descrição do produto
VX Front trim panel, bottom, IP 54, WH: 600x300 mm sheet steel
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções