- Nº do item:
- SK 5503.025
- Modelo
- Sem chapa de teto
- Descrição do produto
- Para ventilação ativa. A unidade também pode ser opcionalmente ampliada com ventiladores adicionais.
- Vantagens
- Tecnologia de conexão fácil com tomada IEC C13
- Regulagem de rotações com eficiência energética e curva característica predefinida
- Aprovações internacionais e capacidade de funcionar com diferentes voltagens para aplicação no mundo inteiro
- Material
- Chapa de aço pintada
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 1 unidade de ventilação
2 ventiladores
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Inclui material de fixação
Breve manual de instalação e instruções
- Vazão de ar (no ponto de operação)
- 280 m³/h
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,7 A
Com 60 Hz: 0,69 A
- Dimensões
- Largura: 550 mm
Altura: 42 mm
Profundidade: 340 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 20
- Nº de rotações
- 100 %
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 10 A
- Instalações possíveis
- No VX IT com L x P (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- No TS IT com L x P (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- Nota
- Redução da vazão indicada de ar para 280 m³/h com 25 Pa de contrapressã
- Nível de ruído (no ponto de operação)
- 46 dB(A)
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
TS IT
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...55 °C
- Potência nominal
- 42,5 W
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,62 kg
- Peso bruto
- 3,62 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177966239
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
-
SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005