Wall-mounted cooling unit Blue e+ Dynamic 1,0 kW – 2,6 kW

Nº do item: SK 3186.937

The Blue e+ Dynamic series of cooling units is designed specifically for use in dynamic applications. The devices are tested to DNV-CG-0339 and are therefore ideal for use on board ships (e.g. enclosures in the engine room). Their exceptionally stable mechanical design makes these cooling units suitable for any application that creates high vibration levels on the device, such as applications in ports (cranes), logistics (storage and retrieval systems) and airports (baggage handling systems).

Line reactor Wall-mounted cooling unit Blue e+ Dynamic

Interface IoT

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Nº do item:
SK 3186.937
Modelo
montagem lateral
Dynamic
Vantagens
More efficiency: Exceptional seasonal energy efficiency ratio (SEER) > 6.2
More flexibility: Suitable for versatile use in dynamic applications without expensive infrastructure measures. Easily retro-fitted too.
Enhanced reliability: Maximum reliability, less maintenance-intensive and ready to use at short notice
Added simplicity: Effortless planning, operation and installation
Aplicações
For maritime and dynamic applications
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Inclui material de fixação
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Opcionais
Para fazer o monitoramento remoto e a integração de condicionadores de ar e Chillers da geração Blue e+, utilize a interface IoT com o código de referência 3124.300. Aumento da disponibilidade das máquinas e a segurança dos processos por meio do monitoramento remoto dos dados dos equipamentos, status e mensagens do sistema.
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 2 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 2 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
Tensão nominal de serviço
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 440 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nota
To meet the EMC requirements of the DNV classification guidelines (DNV-CG-0339), an additional EMC coil (SK 3124.010) must be installed in the power supply cable of the cooling unit
Com o download do software é firmado um acordo entre a parte contratante e a Rittal relativo ao uso gratuito do software segundo os termos e condições da licença.
Hint Construction
Partial installation not supported
Potência nominal
0,73 kW
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23
Dimensões
Largura: 450 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 294 mm
Recorte necessário para montagem
Largura do recorte: 433 mm
Altura do recorte: 1.579 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Circuito interno: IP 55
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,67 t
Regulagem da temperatura
Controlador e+ (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...60 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-40 °C...70 °C
Faixa de temperatura de serviço do circuito de refrigeração (ativo)
3 °C...60 °C
Faixa de temperatura de serviço do heat pipe
-20 °C...45 °C
Faixa de regulagem
20 °C...50 °C
Potência nominal Pel
Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Pressão permitida para operação (p máx.)
24 bar
Número da tarifa alfandegária
84158200
EAN
4028177977242
Descrição do produto
SK Cooling unit Blue e+, wall-mounted, 2.0 kW, 110-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WHD: 450 x 1600 x 294 mm
Certificados
EAC
Explicações
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentação
Info sheet
Manual de instruções – R-513A
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Software
Licence condition
Updater