Ventilador com filtro Blue e+ EMC

Artigo não.: SK 3245.810

Unidade de ventilação completa com blindagem EMC para montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar entre 20 e 900 m³/h

Artigo não.:
SK 3245.810
Modelo
montagem lateral
EMC
Descrição do produto
Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem e atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3.
Vantagens
Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade
Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados
Pela maior resistência à pressão, a tecnologia diagonal de ventiladores assegura uma ventilação mais uniforme e constante do armário
Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
Material
Plástico
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante EMC
Ventilador
Diagonal, motor EC
Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)
Com 50 Hz: 931 m³/h
Vazão de ar com o respectivo filtro de saída incluindo filtro de fibra sintética
Com 50 Hz: 728 m³/h
Tensão nominal de serviço
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 174,6 W
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 2,52 A
Dimensões
Largura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidade: 156 mm
Profundidade de montagem
136 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 292 mm
Altura do recorte: 292 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP51 com filtro de fibra sintética
IP 56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética
Tipo 3, 3R com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Nota
Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
Faixa de temperatura de serviço
-25 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...70 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 72 dB(A)
Interfaces
0 - 10 V/entrada para PWM
Saída das rotações
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,2 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177997820
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK Ventilador com filtro Blue e+, EMC, 931 m³/h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, LAP: 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 7035
Aprovações
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Further instructions
Manual de instruções
Fichas técnicas
Shielding/attenuation diagram
Technical system catalogue