- Nº do item:
- SK 3286.620
- Descrição do produto
- Especialmente no caso de condicionadores de ar instalados em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.
- Material
- Alumínio
- Escopo de fornecimento
- Material de fixação
- Adequado para o item com o código de referência
- 3335.930
- 3335.940
- 3335.950
- 3335.960
- Dimensões
- Largura: 650 mm
Altura: 1.025 mm
Profundidade: 20 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,3 kg
- Peso bruto
- 4,7 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73144900
- EAN
- 4028177976474
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
SK Filtro metálico, para Chillers, LAP: 650 x 1025 x 20 mm