- Nº do item:
- DK 7998.607
- Descrição do produto
- O centro de processamento de dados padronizado é instalado na sala de sua empresa e complementado com uma proteção adicional (conceito de "sala dentro da sala"), oferecendo maior segurança contra fogo, água e fumaça.
- Material
- Interior do elemento feito com material de isolamento térmico eficaz
Módulos robustos e encapsulados de chapa de aço
Tecnologia inovadora de fixação por meio da tecnologia de perfis patenteados
Aplicação de vedações resistentes à temperatura elevada e umidade
Aplicação de tampa para proteção contra incêndio
Desmontagem e remontagem possível a qualquer momento - Escopo de fornecimento
- Consultoria e cálculo do retorno do investimento
Entrega e colocação na infraestrutura do cliente
Colocação em funcionamento e entrega
Documentação, treinamento e instruções
Telefone de atendimento e serviço/contratos de serviço - Profundidade interna
- 7.220 mm
- Altura interna
- 2.700 mm
- Largura interna
- 4.776 mm
- Climatização (ZUCS)
- 180 kW + 20 kW
- Redundância n+2
- Quantidade de sistemas principais de distribuição de baixa voltagem
- 2
- Quantidade de PDUs basic
- 36
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 16
- Rack combinado para rede/servidor (800 x 2000 x 1200 mm)
- 2
- Graus de proteção
- Resistência ao fogo EI 90 segundo a norma EN 1363/F 90 segundo a norma DIN 4102
- Proteção contra poeira e água IP 56 segundo a norma IEC 60 529
- Proteção contra acesso indevido - classe de resistência II
- Proteção básica EMC
- Proteção contra gases, segundo a norma EN 1634-3 (DIN 18095)
- Ensaio de choque com 3000 Nm de energia após 30 minutos de exposição a chamas pela curva padrão tempo x temperatura
- Resistência a arrombamentos
- RC 2
- Design burglar protection
- Sim
- Design fire protection
- EI 90 segundo a norma EN 1363/F 90 segundo a norma DIN 4102
- Aparelho umidificador e desumidificador
- opcional
- Sistema de extinção de incêndio em ambientes
- opcional
- Versão
- Double 9
- Dimensões
- Largura: 4.976 mm
Altura: 2.800 mm
Profundidade: 7.420 mm - Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 73089059
- EAN
- 4028177702554
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
- #NV