Caixa de tomada para sistema de iluminação LED

Nº do item: SZ 2500.710

Em combinação com o sistema de iluminação LED, a caixa de tomadas cria um módulo versátil para aplicação internacional.

Nº do item:
SZ 2500.710
Descrição do produto
Em combinação com o sistema de iluminação LED, a caixa de tomadas cria um módulo versátil para aplicação internacional.
Vantagens
Mesmos acessórios de conexão que do sistema de iluminação LED
Opção de montagem em cascata com o sistema de iluminação LED
Versatilidade na instalação em qualquer ponto do armário e no quadro de reforço da porta
Posicionamento ergonômico da caixa de tomadas em superfícies
Não é necessário ligar cabos adicionais devido à tecnologia de conexão facilitada e integração no circuito do sistema de iluminação LED
Material
Plástico
Cor
RAL 7016
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Opções de conexão
Alimentação de 3 polos
Cabo de passagem de 3 polos
Grau de proteção
II (isolamento)
Nota
Dependendo da aplicação, é necessário um cabo de passagem ou uma alimentação de 3 polos
Dimensões
Largura: 163 mm
Altura: 68 mm
Profundidade: 43,5 mm
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...55 °C
Tomadas
D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/3)
Tensão nominal de serviço
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,26 kg
Peso bruto
0,28 kg
Número da tarifa alfandegária
85366990
EAN
4028177956896
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrição do produto
SZ Tomada para sistema Luminárias LED
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções