Este item será descontinuado em: 30 de jun de 2022
- Nº do item:
- TE 7526.860
- Modelo
- Com régua de escova
- Descrição do produto
- As chapas modulares possibilitam a configuração livre e variada da área da base do TE.
- Aplicações
- Para escolher corretamente as chapas de base, por favor, observe o seguinte:
- Largura do armário menos 150 mm
- Profundidade do armário menos 50 mm
- Material
- Chapa de aço galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 650 mm
Profundidade: 200 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: TE
Largura: 800 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,687 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177196643
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- QR CHAPA MODUL.C/REGUA DE ESCOVA 650X200
- Documentação
- Info sheet