Base

Chapas de base

Chapas de base com diferentes funções: para entrada de cabos na largura ou profundidade ou para ventilação

Chapas de base

Chapa de base para VX, VX IT, VX SE

Para a configuração personalizada do espaço da base. Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento.

Chapas de base

Chapa deslizante para VX, VX IT, VX SE

Para uma compensação variável das irregularidades no piso e abertura flexível da base. Pode ser utilizada junto com chapas de base.

Chapas de base

Módulo de chapa de base multipartida lisa para VX IT

Kit de chapas de base composto por módulos de chapas de base lisas e chapa deslizante para introdução de cabos.

Chapas de base

Módulo de chapa de base inteiriça com régua de escova para VX IT

Para a entrada direta de cabos por baixo.

Chapas de base

Módulo de chapa de base para entrada lateral de cabos para VX IT

Abertura ajustável e réguas de escova em ambos os lados. O modelo com aberturas laterais permite que o módulo de chapa de base possa ser montado posteriormente, mesmo que os cabos já tenham sido instalados.

Chapas de base

Cantoneira para fixação da base para VX, VX IT

Para fixar o rack no piso, principalmente nos casos em que há um risco de tombamento devido ao maior peso na parte superior ou se o rack não puder ser montado em um módulo já existente.

Chapas de base

Chapa de base Para TP

Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento.

Chapas de base

Placa de cobertura Para TP

Serve como tampa de uma base do TopConsole System TP.

Chapas de base

Chapa de base inteiriça com ventilação para TS IT, TX CableNet

Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento. O kit da chapa de base destina-se a cobrir a abertura da base por completo.

Chapas de base

Chapa de base para TS IT, TX CableNet

Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento. O kit da chapa de base destina-se a cobrir a abertura da base por completo.

Chapas de base

Módulos de chapa de base para entrada de cabos no lado de trás para TS IT, TS, SE, TX CableNet

Módulos de chapas de base para entrada de cabos para TS, TS IT, SE, para utilização no quadro de base dos armários de rede. O módulo substitui a chapa de base existente com a mesma profundidade.

Chapas de base

Módulos de chapa de base para entrada de cabos no lado de trás para TS, TS IT, VX SE

Módulos de chapas de base para entrada de cabos para DK-TS, para utilização no quadro de base dos armários de rede. O módulo substitui a chapa de base existente com a mesma profundidade.

Chapas de base

Módulos de chapas de base com ventilação para TS IT, TS, SE, TX CableNet

Módulos de chapas de base com ventilação para TS, TS IT, SE, para utilização no quadro de base dos armários de rede. O módulo substitui a chapa de base existente com a mesma profundidade.

Chapas de base

Presilhas Para chapas de base

Como reposição e para fixação adicional das chapas de base no TS, SE, CM, TP.

Chapas de base

Chapas de base para DK-TS

Gland plates, for DK-TS for sealing the base opening and for cable entry