- Nº do item:
- DK 5501.355
- Descrição do produto
- Para o alojamento dos módulos da chapa de base.
- Vantagens
- Fixação por parafuso ou montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta.
- Ampliação simples e possibilidade de combinação com a proteção contra tombamento.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 2 trilhos de montagem incluindo material de fixação
- Adequado para
- Profundidade: 1.200 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 2,222 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 7326909099
- EAN
- 4028177678941
- EAN11 (UC)
- 86932
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261