Interface homem/máquina Interfaces Tampas de interface para a conexão de diversos aparelhos ou saída de dados, sem necessidade de abrir a caixa Interfaces Tampa para interface Para interruptor de segurança FI Segundo a norma EN 60 204-1, todos os circuitos elétricos com corrente nominal ≤ 20 A que alimentam as tomadas dos painéis de máquinas precisam ser protegidos por meio de um interruptor de segurança contra corrente... Leia mais Interfaces Quadro de montagem, tampa para interface modular Utilização universal, para acesso rápido a interfaces e a tomadas, a respectiva caixa permanece fechada. Leia mais Interfaces Unidade de interface para quadro de montagem, tampa para interface modular Unidades de interface para instalação em um quadro de montagem. Leia mais Interfaces Módulo de tomadas para quadro de montagem, tampa para interface modular Módulo de tomadas para instalação em um quadro de montagem. Leia mais Interfaces Extensão de interface com conexão na parede Para extensão de interfaces de interiores de caixas – por exemplo, computadores industriais e Switches – até o lado externo da caixa. Leia mais Interfaces Módulo de montagem RJ45 Módulo de montagem para extensão de interface com conexão na parede de fêmea-fêmea ou fêmea-macho. Leia mais