- Nº do item:
- CP 6053.210
- Modelo
- Para tensores
- Descrição do produto
- Para a montagem de placas frontais em alumínio, painéis de comando e teclados
- Escopo de fornecimento
- Embalagem = 4 placas de pressão e 4 réguas de fixação
- Nota
- A montagem dos painéis de comando TP 277 6", OP 277 6", MP 277 10" toque, MP 377 12" toque, MP 377 15" toque é efetuada através de placa de adaptação (dependendo da seleção, inclusa no escopo de fornecimento do painel ou pode ser obtida mediante solicitação).
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010C, OP 012, OP 015, MCP 483, PP 012, Querty 19", KB 483C, TP 015A
- Siemens Simatic: Painel PC 477, 577, 677, 677B: 12,1" toque, 15,1" toque, 12,1" teclas, 15,1" teclas, 19" toque (são necessárias 2 embalagens)
- Flat Panel de 12", 15", 17" e 19" (são necessárias 2 embalagens)
- Pro Face Industrie PC: ALP 3600, ALP 3700, ALP 3900
- Nota sobre o código de referência
- A montagem do kit de fixação somente é possível na vertical.
- Emb.
- 4 unid.
- Peso/embalagem
- 0,068 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177416413
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
JG.FIXACõO PARAFUSO (EMB 4 PCS)