Montagem em polegadas Adaptadores Adaptador para a montagem em polegadas. Adaptadores Kit de adaptadores com 3 UA para armários com 800 mm de largura Para fixar componentes individuais de 482,6 mm (19") ou como opção adicional para montagem na área traseira do armário. Leia mais Adaptadores Adaptador com 3 UA Para recuo de 100 mm Destina-se à montagem recuada de 482,6 mm (19") da fixação de componentes instalados no armário na posição de montagem de 19" mais dianteira possível como, por exemplo, em armários de... Leia mais Adaptadores Adaptador, métrico para polegada, de 21"/19" Para a fixação de elementos modulares de polegadas em trilhos perfilados métricos (535 mm) ou a montagem de sistemas mistos. Leia mais