- Nº do item:
- DK 7063.752
- Descrição do produto
- Para a fixação direta no esquema de perfurações de 482,6 mm (19") dos perfis de fixação. Os trilhos deslizantes são estendidos até o respectivo comprimento necessário e fixados entre o nível de montagem dianteiro e traseiro no esquema de 19".
- Vantagens
- Sem perda de UA
- No geral, a superfície reduzida de apoio de apenas aproximadamente 0,8 mm de espessura evita que o esquema de UA seja excedido, contanto que os componentes não excedam a altura máxima de 43,5 mm, permitindo que diversos equipamentos possam ser dispostos um em cima do outro sem maiores problemas.
- Aplicações
- Para montagem no nível de fixação dianteiro
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Para fixação entre o nível de montagem de 19" dianteiro e traseiro
- Capacidade de carga
- Carga estática de 20 kg
- Nota
- Superfície efetiva de apoio em cada lado: 30 mm
- Superfície de apoio
- Largura: 30 mm
- Distância entre os níveis
- 550 ‐ 750 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 2,958 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 11,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177625457
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
DK GUIA DESLIZ.20KG PROF.540-750MM