- Nº do item:
- DK 7050.035
- Descrição do produto
- Para a instalação de sistemas de suportes LSA no nível de montagem de 482,6 mm (19˝).
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Profundidade: 98,5 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 1,372 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177166233
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- DK JOGO MONTAGEMLSA 19''