Este item será descontinuado em: 21 de out de 2021
- Nº do item:
- DK 7241.500
- Descrição do produto
- Para o cabeamento sem derivação de cabos breakout de fibra óptica. Os feixes de cabos podem ser fixados nos encaixes que se encontram no lado de trás. Quatro clipes de cabos autocolantes estão disponíveis para fixar os cabos e para a reserva de cabos na caixa.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa breakout
Clipes para fixação de cabos
Acessórios de fixação para patch panel - Profundidade de montagem
- 250 mm
- Unidades de altura
- 1 UA
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,684 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177221314
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descrição do produto
- DK Caixa BREAKOUT-F.O., 1UA