Painéis cegos e placas frontais Painel cego Placas cegas em alumínio com diferentes unidades de altura. Para o acabamento perfeito de espaços não usados no nível de montagem. Painel cego Painel cego de 482,6 mm (19") Como cobertura de campos não utilizados ou para montagem personalizada. Leia mais Painel cego Placa cega de 19" Placas cegas em alumínio com diferentes unidades de altura. Para o acabamento perfeito de espaços não usados no nível de montagem. Leia mais Painel cego Dobradiça para placas cegas Dobradiça para placas cegas. Leia mais Painel cego Caixa para equipamentos pequenos com 4 UA blindada para um nível de fixação de 482,6 mm (19") A caixa para equipamentos pequenos possui uma base que pode ser deslocada para poder subdividir a caixa. Leia mais Painel cego Painel cego de 482,6 mm (19") Fixação sem utilizar ferramenta Serve para fechar espaços vazios no nível de montagem de 482,6 mm (19"). Leia mais