- Nº do item:
- DK 7072.100
- Descrição do produto
- Para revestir as arestas cortantes de recortes. Oferece proteção contra ferimentos e evita que os cabos sejam danificados. Esta proteção de arestas é adequada para materiais com espessura de aproximadamente entre 1,25 e 2,0 mm, podendo ser cortada no comprimento desejado.
- Material
- PVC plástico
- Cor
- Preto
- Comprimento
- 10 m
- Dimensões
- Largura: 6 mm
Altura: 11 mm
Comprimento: 10 m
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,52 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39162000
- EAN
- 4028177246614
- ETIM 7.0
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Descrição do produto
-
DK JUNTA PROTECCAO CANTOS 10M