- Nº do item:
- SZ 2400.000
- Descrição do produto
- Para passar 2 cabos pré-confeccionados pelo recorte para conectores, sem necessitar desmontar o conector do cabo.
- Material
- Caixa: plástico
Abraçadeiras: chapa de aço
- Superfície
- Abraçadeiras: galvanizadas
- Escopo de fornecimento
- 2 peças
Presilha
Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 142 mm
Altura: 50 mm
Profundidade: 54 mm
- Para cabos com Ø
- 8 ‐ 36 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,28 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177022263
- ETIM 8
- EC000211
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
-
SZ BRIDA CAB.P/ESCOT.CONECTOR