Fixação de cabos

Passagem de cabos e fixação de cabos

Existem diversas modalidades para prender os cabos, sendo que o princípio é o mesmo tanto no armário como na base soleira. A fixação dos cabos na base soleira aumenta o espaço de montagem disponível dentro do armário, que geralmente ficaria perdido devido aos raios de curvatura que precisam ser necessariamente mantidos ao instalar os cabos. Sistemas de roteamento de cabos, como canaletas e esquemas de gerenciamento de 19", ajudam a estruturar a instalação dos cabos

Passagem de cabos e fixação de cabos

Módulo para passagem de cabos para conexão do braço articulado com Ø 130 mm

Aproveitamento do recorte para conexão do braço articulado redondo com Ø 130 mm de caixas para fixação na parede para vedação da passagem dos cabos. Permite a montagem posterior mesmo quando os cabos...

Passagem de cabos e fixação de cabos

TX Colo cable route

Cable route for Rittal TX colocation racks. For vertical cable routing and strain relief, with integral multi-functional holes.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Buchas afuniladas Para material com espessura entre 1,5 e 4,5 mm

Para a entrada dos cabos, simplesmente cortar na respectiva saliência de acordo com o diâmetro dos cabos.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Régua de escova altamente densa

Régua de escova especial para ser utilizada para se obter passagens extremamente densas de conjuntos de cabos e condutores.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Proteção de arestas

Para revestir as arestas cortantes de recortes, oferece proteção contra ferimentos e evita que os cabos sejam danificados, podendo ser cortado no comprimento desejado.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Passagem de conectores, pequena

Para cabos pré-confeccionados com conectores. Aplicação em peças com espessura de até 4 mm. Pode-se obter um bom alívio da tração dos cabos pré-confeccionados através de...

Passagem de cabos e fixação de cabos

Kit de escovas para TX CableNet

Os recortes para o roteamento dos cabos na chapa de teto podem ser adequadamente cobertos simplesmente encaixando a régua de escova.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Passagem de conectores Para recortes de conectores (24 polos)

Para passar 2 cabos pré-confeccionados pelo recorte para conectores, sem necessitar desmontar o conector do cabo.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Régua de escova

Os recortes para a passagem de cabos em qualquer posição da lateral, do painel traseiro, das portas, da placa de base e da placa de teto podem ser adequadamente cobertos, simplesmente encaixando a régua de escova.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Conduíte

Para uma passagem segura dos cabos como, por exemplo, do armário ou da placa de montagem até a porta.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Trilhos combinados para VX, VX IT, TX CableNet

Combinação de trilho com perfil em C para fixação de cabos com abraçadeiras metálicas e um trilho com perfil em T para o roteamento de cabos, que podem ser fixados no trilho combinado por meio de...

Passagem de cabos e fixação de cabos

Suportes de conduítes

Para conduíte, opção de fixação através de braçadeiras plásticas convencionais para fixação de cabos tanto na entrada como na saída dos conduítes.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Abraçadeiras plásticas

Para fixar cabos no perfil do armário ou nos componentes do sistema de montagem, pode ser simplesmente encaixada no esquema de perfurações.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Abraçadeiras metálicas angulares Para guias para fixação de cabos

Para fixar os cabos nas guias para fixação de cabos.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Suporte para reserva de cabos

Para fixação no lado de trás ou do lado de armários de rede.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Guia para fixação de cabos Perfil em C para placas de montagem para VX, TS, VX SE, TP

Para alívio da tração na entrada de cabos. O comprimento da guia para fixação de cabos é adequado para a largura da placa de montagem. As cantoneiras de fixação inclusas no escopo de fornecimento...

Passagem de cabos e fixação de cabos

Peça angular para entrada de cabos

Para montagem em painéis de comando com conexão de braços articulados com Ø 130 mm ou 120 x 65 mm, fixação dos cabos com abraçadeiras plásticas ou metálicas.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Suporte de fita de velcro

Para uma fixação rápida e simples de cabos.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Capa de isolamento para a cabeça de parafusos

Para fazer o isolamento da cabeça dos parafusos, por exemplo, dentro da canaleta de cabos.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Abraçadeira metálica para trilho com perfil em C, trilho combinado

Para fixar os cabos no trilho com perfil em C.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Sistema de suporte para calhas de cabos para VX, VX IT

Sistema de suporte com profundidade variável, possibilita a fixação dos sistemas convencionais de calhas de cabos, fixação em todos os armários de rede com 800 a 1200 mm de profundidade com parafusamento pelo...

Passagem de cabos e fixação de cabos

Guias para fixação de cabos com profundidade variável para TS, TE

Para TS e quadro de montagem de19", possibilita a adaptação flexível de sua extensão à distância de fixação entre os dois quadros de montagem de 19".

Passagem de cabos e fixação de cabos

Calha de cabos vertical Para TS 8

Para fixação direta entre o quadro do teto e da base de uma estrutura de quadro com 2000 mm de altura, montagem opcionalmente possível no nível de fixação interno ou externo, largura da calha: 200 mm.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Cantoneira para trilho combinado

Para a fixação variável dos trilhos combinados entre dois sistemas de chassi dentro do armário.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Guia para fixação de cabos Perfil angular para VX, TS, VX SE, PC e sistema de base soleira VX

Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Suportes para roteamento de cabos

Para a fixação lateral flexível dos cabos adequada ao sistema nos trilhos perfilados de 482,6 mm (19").

Passagem de cabos e fixação de cabos

Trilhos combinados para 482,6 mm (19")

Passagem de cabos e fixação de cabos

Fixação de cabos snap in

Para montar rapidamente sem utilizar qualquer ferramenta, disponível em dois modelos: para encaixar e para torção.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Suporte de cabo com velcro Autoadesivo

Utilização universal em todos os armários de rede e racks de servidores, caixas para fixação na parede, placas de montagem e chapas de base.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Canaleta de cabos

Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem. Pontos de ruptura predefinidos nas nervuras e na base da canaleta.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Kit para o roteamento de cabos em portas para VX, VX IT

Para o roteamento perfeito dos cabos no lado de dentro das portas do sistema de armários VX no caso de utilização de um fecho CMC III.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Guia para fixação de cabos para TS, TS IT

Para fixação dos cabos com braçadeiras plásticas ou fita de velcro, os guias para fixação de cabos são encaixados no perfil do quadro, podendo ser adicionalmente fixados com um parafuso.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Canaleta de cabos Para perfil vertical TS

Para montagem no perfil vertical do armário em dois perfis modulares no ponto de união dos armários.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Gerenciadores de cabos

Para o roteamento de cabos adequado ao respectivo sistema bem como para acondicionar cabos excedentes, os elementos permitem ser opcionalmente aplicados individualmente ou em combinação para a passagem de cabos.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Guia para fixação de cabos com profundidade variável para VX IT, TE

Para VX IT e TE. Possibilita a adaptação flexível de sua extensão à respectiva distância de fixação entre os dois níveis de montagem de 19".

Passagem de cabos e fixação de cabos

Calha de cabos para TX CableNet

Para a fixação de uma calha de cabos na lateral da parte de trás em um quadro de montagem nos sistemas de armários TX, permite o gerenciamento vertical de cabos, independentemente do quadro do armário.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Gaiola para cabos para TX CableNet

Para a fixação e roteamento dos cabos nas aplicações de rede.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Kit de escovas para canaleta de cabos VX IT

Os recortes para a passagem de cabos em qualquer posição da lateral, do painel traseiro, das portas, da placa de base e da placa de teto podem ser adequadamente cobertos, simplesmente encaixando a régua de escova.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Fita de velcro

A fita de velcro permite que chicotes de cabos instalados possam ser soltos sem maiores problemas e cabos individuais possam ser adicionados ou removidos, ideal para cabos sensíveis de dados (fibra óptica/Cu).

Passagem de cabos e fixação de cabos

Fixação de cabos

Para fixar cabos e canos de maneira adequada e segura, a livre disposição das fixações permite que diversas fixações, mesmo com tamanhos diferentes, possam ser montadas com apenas 2 parafusos.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Suportes para gerenciamento de cabos

Para o alojamento de grandes quantidades de cabos, para montagem lateral em perfis de 482,6 mm (19") e em quadros de montagem de armários de rede com 800 mm de largura.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Rebite em alumínio

Para a montagem segura de canaletas de cabos e para fixar trilhos de suporte e trilhos de montagem.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Canaleta de cabos para VX IT, TX CableNet, Data Rack

Canaleta de cabos com cobertura do cabo com dobradiça e removível.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Fita de velcro

Para manter a ordem na fixação dos cabos, protege o revestimento dos cabos, permite abertura posterior fácil, pode ser reutilizada e o comprimento cortado conforme desejado.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Suportes para condução de cabos de fibra óptica

Para encaixe de cabos de fibra óptica ou cabos de conexão nas ranhuras do corpo interno, uma cinta de borracha fixa cabos de fibra óptica com diferentes diâmetros até Ø 4,5 mm.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Guia para fixação de cabos Perfil angular para TS, PC, console universal TP, base soleira TS

Para TS, PC, console universal TP e base soleira para alívio da tração na entrada dos cabos.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Calha de cabos para VX, VX IT

Para a guia de retenção e fixação de cabos nas utilizações do servidor.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Barras para gerenciamento de cabos, fixação de 19"

Para a fixação estruturada de chicotes completos de cabos, fixação de 19" e elemento de união.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Painel com calhas para passagem de cabos 482,6 mm (19")

Para alojamento dos cabos de ligação.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Bandeja para cabos com 2 UA

Para o alojamento de cabos de fibra óptica e cabos de cobre, estes saem do patch panel passando pelas aberturas e são posicionados na bandeja, podendo ser distribuídos lateralmente.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Painel para gerenciamento de cabos com suportes em aço

Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação com 5 suportes para roteamento de cabos.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Barras para gerenciamento de cabos para aplicação universal

Para a fixação estruturada de chicotes completos de cabos, fixação para aplicação universal e elemento de união.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Gerenciamento de cabos no nível de 482,6 mm (19") Trilho com perfil em C

Para a fixação entre todos os níveis de 482,6 mm (19").

Passagem de cabos e fixação de cabos

Painel com barras para gerenciamento de cabos for horizontal cable management

Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação com barras para gerenciamento de cabos, possibilita modificação cômoda e ampliação da instalação dos cabos através da abertura...

Passagem de cabos e fixação de cabos

Gaveta de 19" Para acomodar o comprimento excessivo dos cabos

Gaveta com 1 UA para a reserva de cabos de forma organizada, compacta e segura nos níveis de 19", pode ser montada entre dois níveis de 19", independentemente do sistema do armário.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Painel para gerenciamento de cabos com suportes em plástico

Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação com 5 suportes para roteamento de cabos.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Painel para gerenciamento de cabos de fibra óptica com 1 UA 482,6 mm (19")

1 UA, 4 suportes de cabos de fibra óptica integrados possibilitam um gerenciamento perfeito de no máximo 48 cabos.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Bandeja para cabos com ajuste da profundidade para VX IT, TE 8000

Para maior proteção no gerenciamento dos cabos entre a área de montagem da frente e de trás.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Painel de entrada de cabos com régua de escova 482,6 mm (19")

Com recorte de 390 x 40 mm (2 UA) ou de 390 x 20 mm (1 UA) com régua de escova, possibilidade de montagem de suportes para fixação de cabos.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Painel para gerenciamento de cabos com tampa dianteira

Espaço para a passagem dos cabos com recortes em cima, equipado com tampa e fechos rápidos à frente para um acesso perfeito, alimentação a partir de trás através do recorte com réguas de escova.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Painel para gerenciamento de cabos com 2 UA

Para o alojamento de cabos de fibra óptica e cabos de cobre.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Canaleta para gerenciamento de cabos, horizontal 482,6 mm (19")

Possibilita a passagem simples coberta dos cabos também de grandes quantidades de cabos dentro do nível de montagem 19", para o manuseio simples é possível remover a cobertura frontal completa através dos fechos...

Passagem de cabos e fixação de cabos

Finger para cabos para VX IT

Para passagem de cabos referente a UA.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Passagem de cabos Para tampos de mesa IW

Adequada para perfurações com Ø de 60 mm. Para a passagem de cabos com conectores préconfeccionados, simplesmente remover a peça giratória e a tampa.