- Nº do item:
- TE 7526.820
- Modelo
- fechado
- Descrição do produto
- As chapas modulares possibilitam a configuração livre e variada da área da base do TE.
- Aplicações
- Para escolher corretamente as chapas de base, por favor, observe o seguinte:
- Largura do armário menos 150 mm
- Profundidade do armário menos 50 mm
- Material
- Chapa de aço galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota sobre o código de referência
- Prazo de entrega sob consulta.
- Dimensões
- Largura: 650 mm
Profundidade: 750 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TE
Largura: 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 5,1 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177196605
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
QR CHAPA MODUL.FECHADO 650X750