Para fixar trilhos de cobertura diretamente no painel traseiro das caixas de bornes KX e das caixas bus KX. Cria um nível de montagem adicional com 10 mm a mais de profundidade, sem necessidade de processamento mecânico da caixa.
Cantoneira para montagem das coberturas de proteção contra contatos acidentais em caixas de bornes KX com 120 mm de profundidade. Impede o acesso não autorizado ou acidental aos componentes energizados instalados no armário.
Oferece possibilidades variadas de fixação do trilho de montagem 23 x 23 mm. Por exemplo, para servir de apoio para superfícies externas ou criar um nível interno adicional.
Para a fixação versátil de trilhos com perfil em C, trilhos de suporte ou guias para fixação de cabos (perfil angular). Para a montagem lateral de guias ou dutos para cabos (Ø 20 mm). Pontos de...
Para fixação do sistema de chassi TS nos casos em que os equipamentos instalados como, por exemplo, placas de montagem, bloqueiam o acesso aos parafusos de fixação.
Para a montagem de trilhos perfilados e superfícies de montagem com um grau de inclinação de 45° a armários e trilhos com esquema de perfurações quadradas de 12,5 x 10,5 mm.
Para AE. Como acessório para a instalação interna adicional como, por exemplo, a montagem de braçadeiras plásticas, trilhos de montagem PS, trilhos de cobertura e trilhos com perfil em C (por exemplo, para um segundo...