Dobradiça de 180°

Nº do item: SZ 7824.520

Para aumentar o ângulo de abertura da porta

Nº do item:
SZ 7824.520
Material
Zinco fundido sob pressão
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Ângulo de abertura da porta
180°
Nota
O grau de proteção da porta poderá ser reduzido.
O lado de instalação das portas tem que permanecer igual em um módulo de armários.
Nota sobre o código de referência
O grau de proteção da porta poderá ser reduzido.
Inadequadas para portas subdivididas.
O lado de instalação das portas tem que permanecer igual em um módulo de armários.
Suitable for door variant
Porta em chapa de aço
Adequado para caixas/armários do tipo
Módulos de armários TS 8 com fecho Comfort
TS IT
Emb.
4 unid.
Peso líquido
1,572 kg
Peso bruto
1,777 kg
Número da tarifa alfandegária
83021000
EAN
4028177302754
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Descrição do produto
DK-TS8 BISAGRAS 180 7035
Documentação
Info sheet