- Nº do item:
- AS 4052.000
- Descrição do produto
- Ferramenta multifuncional. Ideal para o manuseio e a montagem de caixas AX e portas VX.
- Dados técnicos
- Capacidade de carga máxima de 40 kg (suspender a porta)
- Funcionamento
- Cortar embalagens (fitas e filme plástico)
- Chave do armário (palheta dupla)
- Colocação e remoção dos pinos das dobradiças das caixas AX
- Retenção temporária das portas das caixas AX em chapa de aço
- Segurança na instalação e remoção das portas VX
- Ímã para fixar desenhos nas superfícies dos armários
- Função de abridor de garrafa
- Material
- Função de suspender a porta: aço inoxidável
Palheta dupla: zinco fundido sob pressão
Dispositivo para colocação dos pinos de dobradiças: zinco fundido sob pressão
Fixação das portas: zinco fundido sob pressão
Lâmina: aço inoxidável
Cabo: plástico
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,3 kg
- Peso bruto
- 0,31 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82055980
- EAN
- 4028177957572
- ETIM 9
- EC011837
- ETIM 8
- EC011837
- ECLASS 8.0
- 21045090
- Descrição do produto
-
AS Ferramenta multifunção p/AX e VX