Portas/fechos

Dobradiças

Dependendo da aplicação, o ângulo de abertura das portas de armários individuais, módulos e caixas montadas na parede em áreas industriais e de TI pode ser configurado de forma ideal

Dobradiças

Dobradiça de 180° para VX

Para aumentar o ângulo de abertura da porta para 180°, sem necessidade de processamento mecânico.

Dobradiças

Dobradiça de 180° para AX, AX IT

Para aumentar o ângulo de abertura da porta para 180°.

Dobradiças

Dobradiças de 130°

130° hinge for TS and VX SE sheet steel doors.

Dobradiças

Dobradiça de 180°

Para aumentar o ângulo de abertura da porta para 180° nos modelos TS, TS IT, VX SE, AE.

Dobradiças

Dobradiça para PK

Para a fixação de tampas. Inclui um gabarito de furação, facilitando a montagem.

Dobradiças

Dobradiça externa para GA

For fastening the cover to the enclosure base.

Dobradiças

Dobradiça da tampa para caixas de bornes KX

A dobradiça da tampa pode ser simplesmente parafusada na ranhura de proteção da caixa e na borda da tampa. A posição dos orifícios de fixação está pré-definida, dispensando fazer...

Dobradiças

Dobradiça da tampa para KL

A dobradiça da tampa é simplesmente parafusada na ranhura de proteção da caixa e na borda da tampa.

Dobradiças

Suporte da tampa para KL

A instalação do suporte da tampa é fácil e não exige furos. As tampas instaladas com este suporte podem ser abertas, mesmo quando há uma caixa de bornes subposta.

Dobradiças

Ferramenta multiuso para AX, VX

Ferramenta multifuncional. Ideal para o manuseio e a montagem de caixas AX e portas VX.

Dobradiças

Extrator de pinos de dobradiças

Para remover pinos de dobradiças de maneira simples e segura.