- Nº do item:
- DK 5301.561
- Descrição do produto
- Para substituir portas já instaladas. A superfície livre da parte perfurada é em torno de 85%.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- Porta: RAL 7035
Fecho Comfort VX: RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Porta com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
3 dobradiças de 130° embutidas
Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180°
- Nota
- Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 165°
- Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 110°
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
Largura: = 600 mm
Altura: = 2.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 12,2 kg
- Peso bruto
- 13,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 50,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177955103
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
Sheet steel door, one-piece, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,000 mm