Perfil anti-pó para VX, TS, VX SE

Nº do item: SZ 2426.100

Para proteção contra o acúmulo de pó entre a porta e o perfil horizontal superior do armário. O perfil antipoeira oferece espaço para a colocação de legendas ou de logotipos da empresa.

Nº do item:
SZ 2426.100
Descrição do produto
Para proteção contra o acúmulo de pó sobre o canto superior da porta e entre a porta e o perfil horizontal superior do armário. O perfil anti-pó oferece espaço para a colocação de legendas ou de logotipos da empresa.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui plástico transparente para proteção das réguas de legenda (altura: 29,5 mm).
Nota
Também pode ser utilizado junto com a cobertura de montagem modular, em cima
Dimensões
Comprimento: 1.200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,879 kg
Peso bruto
0,88 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177463035
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
SZ Perfil anti-pó, para VX, TS, VX SE, C: 1200 mm
Documentação
Info sheet