- Nº do item:
- DK 7824.086
- Descrição do produto
- Permite ser simplesmente encaixada no lado de cima. Travamento através de fecho de segurança nº 3524 E. Pinos de aterramento com superfície de contato.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- 2 laterais com 4 fechos de segurança nº 3524 E cada uma.
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
TS IT
Altura: 800 mm
Profundidade: 600 mm
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 13,7 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177232303
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrição do produto
-
LATERAL MONT. A PRESSõO 800X600